(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ 3 ตำแหน่งเหมาะสำหรับป้องกันอันตรายในเวลาฉุกเฉิน ใช้เป็นสวิตช์ Enable ได้ดีที่สุดเมื่อติดตั้งในอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์และเครื่องจักร เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ 3 ตำแหน่งแบบปิด-เปิด-ปิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
· การกดสวิตช์ลงจากเปิดเป็นปิดโดยใช้ฟังก์ชั่นเปิดโดยตรง (EN60947-5-1/IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
· กดลงเพื่อปิด (ตำแหน่ง 3) ปล่อยเพื่อปิด (ตำแหน่ง 1) ระหว่างนั้นจะไม่ปิด (IEC60204-1: 9.2.5.8, IEC60947-5-8: 7.1.9)
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีความเสถียรสูง
รหัสสินค้า |
---|
HE1B-M1NPN10 |
HE1B-M1PN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 957.00 ฿ 819.96 | PUSH BUTTON SWITCH | 10 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดติดตั้งบนพื้นผิวพาเนล | ||
฿ 957.00 ฿ 574.10 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดติดตั้งด้านข้าง |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | การเปิดใช้งานสวิตช์ | คุณสมบัติ | ฟังก์ชั่นเปิดโดยตรง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP40 | 3- ตำแหน่ง สวิตช์ หน้าสัมผัส | 1 หน้าสัมผัส |
สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | ≤ 0.5/ชิ้น | ตัวแทน มาตรฐาน | CUL/CSA/UL/TUV/CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง