(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ปกป้องชุด อุปกรณ์ควบคุม จากแสงแดดฝน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EC9Z-F1A11 |
EC9Z-F1A21 |
EC9Z-F1A31 |
EC9Z-F1A32 |
EC9Z-F1A33 |
EC9Z-F1A51 |
EC9Z-F1A52 |
EC9Z-F1A53 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 155 (H) × 190 (W) × 173 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 215 (H) × 190 (W) × 173 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 275 (H) × 190 (W) × 173 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 (H) × 440 (W) × 247 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 (H) × 500 (W) × 247 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 395 (H) × 190 (W) × 173 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 370 (H) × 440 (W) × 247 (D) | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 370 (H) × 500 (W) × 247 (D) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 | รุ่น รองรับการใช้งาน | ประเภท EC1A |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | การเคลือบผิว ไม่ได้ใช้ ดำเนินการติดตั้งควบคู่กับขายึด กล่องควบคุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง