(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จากซีรีส์ CPC มาตรฐาน ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมตัวเชื่อมต่อสาย ไฟ IP65 ที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์เหล่านี้ใช้หน้าสัมผัสสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีรูป ทรงที่ งานละเอียด ซึ่งให้คะแนนสูงถึง 45 A สำหรับรายชื่อติดต่อเดียวโดยแยกกันผลิตจาก เทอร์โมพลาสติก ทนต่อแรงกระแทก พิกัด UL94V-0 ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้นำเสนอ สารละลาย ประหยัดและปิดสนิท
รหัสสินค้า |
---|
1-66099-5 |
1-66101-9 |
66183-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ก·ข·ค | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | ชุบผิวหน้าสัมผัส | คุณสมบัติ | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเลข รุ่น เครื่องมือช่างทั่วไป | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.57 ฿ 247.01 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A · B · C | CPC | เกลียวนอก | - | - | - | - | - | 18 ถึง 16 | 0.8 ถึง 1.4 | ไม่มีบันทึกพิเศษ | งานขึ้นรูป งานละเอียด / ขนาด 16 / ขาพิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.57 มม | รูปทรง หลวม | 2.03 ถึง 2.54 | ทองเหลือง | ปลอดสารตะกั่ว | 58495-1 / 91505-1 / 91523-1 | - | - | - | - | - | 466325- □ /466906-1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ หางปลา เคลือบ ฉนวนกันความร้อน (รวมทั้งกระบอก) ควรต่ำกว่า 3.18 มม. | ||
฿ 329.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 13 | แบบตรง | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-16 | 0.8-1.4 | 2.03-2.54 | ทองเหลือง/ชุบดีบุกผิวมันวาว | - | - | ||
฿ 446.34 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | A · B · C | CPC | ตัวเมีย | - | - | - | - | - | 26 ถึง 20 | 0.12 ถึง 0.60 | ทอง 0.76 ไมครอน | งานละเอียด งานขึ้นรูป / ขนาด 16 | รูปทรง หลวม | ไม่มีบันทึกพิเศษ | ทองแดงอัลลอย | เคลือบทอง / นิกเกิล | ไม่มีบันทึกพิเศษ | 100 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง