(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับประตูที่มีขนาดใหญ่ หนักหรือมีแม่กุญแจล็อคแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· หัวขับวาล์วใช้ร่วมกับประเภท HS1E (ความแข็งแรงของการล็อค: 3000 N).
· 6 จุดสัมผัสภายในที่มีขนาดภายนอกและขนาดการติดตั้งเช่นเดียวกับชนิด HS1E
· ขนาดภายนอก: 35 × 104 × 129 มม.
· ตรวจสอบสถานะประตูเปิด / ปิด และล็อค แบบแยกต่างหาก รองรับความต้องการที่หลากหลาย
· ชุดโซลินอยด์ที่ได้รับการปรับปรุงโดยลดการใช้กระแสไฟฟ้าลง 32% ช่วยประหยัดพลังงาน (เมื่อเทียบกับรุ่น HS1E)
· กุญแจปลดล็อคด้วยคนและไฟแสดงผล (LED) เป็นมาตรฐาน
· กุญแจ ปลดล็อคด้วยตนเองช่วยให้คุณสามารถปลดล็อคได้ด้วยตนเองใน เคส อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับหรือระหว่าง งานซ่อมบำรุง
· ไฟแสดงการทำงานบนวงจรของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตามต้องการ
· มีตัวเลือกชนิดสปริงล็อคที่ใช้โซลินอยด์เพื่อปลดล็อกประตูหรือชนิดโซลินอยด์ล็อคที่ใช้โซลินอยด์เพื่อล็อค
· สกรูเทอร์มินอล M3 ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟ
· สำหรับใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 °C ถึง + 55 °C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สีหลอดไฟ LED แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | มอนิเตอร์ สวิตช์/ มอนิเตอร์คอนฟิเกอเรชันของหน้า หน้าสัมผัส วงจร | ท่อเปิดขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NO, 1NO | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีแดง | 1NC+1NC/1NC+1NC | 1NC, 1NC | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีเขียว | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีเขียว | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | สีแดง | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | G 1/2 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีแดง | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | M 20 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีเขียว | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | PG 13.5 | ||
฿ 11,968.00 ฿ 8,448.21 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีแดง | 1NC+1NC | 1NC/1NO, 2NC | PG 13.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยูนิตโซลินอยด์ DC24V/ ชนิดล็อคสปริง | สเปค | ความแข็งแรงของล็อค 3000N | คุณสมบัติ | มีกุญแจปลดล็อคด้วยมื |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 8 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีแดง/สีดำ |
โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP67 | โคมไฟ | LED(DC24V) | สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.5–1.5 |
ตัวแทน มาตรฐาน | CUL/CSA/UL/TUV/CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง