(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรุ่นดิจิตอลและแบบระดับขั้น สามารถปรับค่าได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ใช้หน้าสัมผัสแบบหลายสายที่จุดสัมผัสเพื่อความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
· ตัวต้านทานแบบฟิล์มหนาที่ผ่านการตัดแต่งด้วยเครื่องตัดเลเซอร์เพื่อความแม่นยำสูง
· ควบคุมด้วยปุ่มกดเพื่อการปรับแต่งและการใช้งานที่รวดเร็ว
· การปรับแบบดิจิตอลเพื่อความสามารถในการทำซ้ำได้อย่างยอดเยี่ยม
· สามารถติดตั้งแบบวันทัชบนแผงได้
· มีหลากหลายรุ่น
· วิธีควบคุม 2 วิธี
· ตัวเลขและตัว ตัวต้านทาน หลากหลาย
· ชุด 1-ดิจิตอล ประกอบด้วย เทอร์มินอลแบบบัดกรี และ เทอร์มินอลสำหรับแผ่นวงจร
· อุปกรณ์มีให้เลือก 2 สี
รายการ | ชนิด DFAR | ชนิด DFBR | |
---|---|---|---|
วิธีการตั้งค่า | ชนิดชุดล็อค | ชนิด 2 ปุ่ม | |
สีมาตรฐาน | ตัวสินค้าหลัก | สีดำ, สีเบจ | |
ข้อความ | ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ||
ขนาด ตัวอักษร | 5H × 2.8Wmm | ||
วิธีติดตั้งกับพาเนล | ชนิดติด | ||
รูปทรงเทอร์มินอล | ชนิดขั้วต่อบัดกรี ชนิดมีขั้วต่อ PCB (1 หน่วยเท่านั้น) | ||
ชนิดของคอนเนคเตอร์ (แยกจำหน่าย) | ชนิดขั้วต่อบัดกรี (สำหรับยูนิตและเมนบอร์ด) ชนิดขั้วต่อ PCB | ||
โครงสร้างการป้องกัน | IP40 |
ค่าความต้านทานรวม | 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ |
---|---|
ค่า ความต้านทานตกค้าง | ตั้งแต่ 3 Ω ลงไป / 1 ยูนิต |
ความแม่นยำของค่าความต้านทาน | ±1% (แต่หน่วยสุดท้าย 100 Ω คือ ±5%) |
พิกัดกำลัง | 0.1 W/ขั้น (1 W / 1 ยูนิต) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | AC/50 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ (เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า DC 500 V) |
ทนการสั่นสะเทือน (ความทนทาน) | 10 ถึง 55 Hz, 50 ม./วินาที² |
ทนการสั่นสะเทือน (การทำงานผิดพลาด) | 10 ถึง 55 Hz, 50 ม./วินาที² |
ความทนทานต่อแรงกระแทก (ความทนทาน) | 1,000 m/ s² |
ความทนทานต่อแรงกระแทก (การทำงานผิดพลาด) | 200 ม./วินาที² |
อายุการใช้งาน | เชิงกล: 100,000 ขั้นขึ้นไป ไฟฟ้า: 50,000 ขั้นขึ้นไป |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20 ถึง +60℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 90% (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
อุณหภูมิจัดเก็บโดยรอบ | -25 ถึง +70℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน | ±250 ppm/°C |
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านหน้า
ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี
ชนิดขั้วต่อ PCB
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | แรงดันไฟเลี้ยง | ระบบ ติดตั้งแผง | รูปทรง เทอร์มินอล | วิธีการใช้งาน | คุณสมบัติ | ฟังก์ชั่นหยุด (ช่วงการตั้งค่า) | สีหลัก ตัวเครื่อง | จำนวนหลัก | ความต้านทานรวมอินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | สเปคเอาท์พุท | จำนวนช่องสัญญาณ อนาล็อก | คุณสมบัติ | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล | จำนวนพอร์ตขยาย (พอร์ตเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ (ช่วงการตั้งค่า) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) | มิติ, แนวตั้ง (mm) | มิติ, ความกว้าง (mm) | ขนาดความลึก (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 100Ω | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 1,238.00 ฿ 1,060.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 100Ω | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 1KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 1,238.00 ฿ 1,060.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 1KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 9,999.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล | สีดำ | IP40 | AC/DC50 | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | 0 ถึง 4 | 1 | 10KΩ | - | - | - | 24 | 16 | 40 | ||
฿ 1,238.00 ฿ 1,060.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิดชุดล็อค | NA | NA | สีดำ | 1 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 1KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | 0–3 | สีดำ | 2 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | 0–5 | สีดำ | 2 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 3 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | 0–2 | สีดำ | 3 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 3 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | 0–1 | สีดำ | 3 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 3 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 4 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 40 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 100Ω | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 1,245.00 ฿ 1,066.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 100Ω | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 1KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 1,245.00 ฿ 1,066.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 1KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 1,245.00 ฿ 1,066.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 1,245.00 ฿ 1,066.97 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขัวต่อสำหรับบอร์ด PC | ชนิด 2 ปุ่ม | NA | NA | สีดำ | 1 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 2,777.00 ฿ 1,960.01 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 1KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | 0–6 | สีดำ | 2 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 2 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 4,007.00 ฿ 2,828.14 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 3 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | 0–1 | สีดำ | 3 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | 0–2 | สีดำ | 3 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | 0–3 | สีดำ | 3 | 10KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 3 | 100KΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | DIGITAL POTENTIOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC/DC50V | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | มีเมนบอร์ด | NA | สีดำ | 3 | 1MΩ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 45.4 | - | - | - | ||
฿ 9,999.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | มีเมนบอร์ด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล | สีดำ | IP40 | AC/DC50 | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | N/A | 4 | 100KΩ | - | - | - | 24 | 40 | 45.4 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง