• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

ML-50-4I1

ML-50-4I1

[Features]
· An ML-50-4I1 cover mounting bracket for the ML-50 and ML-51 series.

Part Number

Configured Part Number is shown.

ML-50-4I1

Part Number
ML-50-4I1
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNote
4 Day(s) or more 6These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used for BY type nor W type

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Cover mounting bracket Conforming products ML-50/ML-51

Please check the type/dimensions/specifications of the part ML-50-4I1 in the ML-50-4I1 series.