(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

ML-280-8C Series

ML-280-8C Series
  • Volume Discount

[Features]
· A dedicated ML-280-8Cseries cover that can be mounted in a single action for ML-280 series products.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
ML-280-8C-2P
ML-280-8C-3P
ML-280-8C-4P
ML-280-8C-5P
ML-280-8C-6P
ML-280-8C-7P
ML-280-8C-8P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber of Poles
(P)
Note
13 Day(s) or more 2When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2
13 Day(s) or more 3When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2
13 Day(s) or more 4When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2
13 Day(s) or more 5When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2
Available 13 Day(s) or more 6When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2
Available 13 Day(s) or more 7When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2
Available 13 Day(s) or more 8When using the main unit A type, the number of covers should be the number of poles plus 2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Cover Conforming products ML-280 Material Polycarbonate (UL94V-2)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)