1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BN-3802 ซีรี่ส์

BN-3802 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด นีออน แบบกลม ø9ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยพร้อมตัวเครื่องทองเหลืองผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
BN-3802-1-C
BN-3802-1-GSALE
BN-3802-1-OR
BN-3802-1-R
BN-3802-2-C
BN-3802-2-G
BN-3802-2-OR
BN-3802-2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 200.97

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[อื่น ๆ] ใส[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 156.00

฿ 108.90

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเขียว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 188.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] สีส้ม[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 183.44

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10สีแดง[อื่น ๆ] AC100 ถึง 125

฿ 188.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ใส[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

฿ 227.51

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สีเขียว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

฿ 188.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 6 วัน -[อื่น ๆ] สีส้ม[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

฿ 188.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10สีแดง[อื่น ๆ] AC200 ถึง 250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 9.2 รูปทรง แบบกลม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
แหล่งกำเนิดแสง หลอดนีออน แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 11 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 11
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 42