(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กยึด นีออนโลหะแบนและ แบบกลม ø10BN-5701 ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่นBN-5701 พร้อมฮูดโลหะแบบติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
BN-35-1-C |
BN-35-1-G |
BN-35-1-OR |
BN-35-1-R |
BN-35-2-C |
BN-35-2-G |
BN-35-2-OR |
BN-35-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.08 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ใส | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | |
฿ 248.65 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 157.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] สีส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 157.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 177.46 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] ใส | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 | |
฿ 198.56 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 | |
฿ 177.46 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] สีส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 | |
฿ 417.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | 8.8 มม. x ⌀10.2 | รูปทรง | แบบกลม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดนีออน | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 14.8 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 14.8 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 43.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง