(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวยึดนีออนรูปทรงเพชร ⌀15 รวมขั้วต่อแท็บ 187 ตัวที่ใช้สำหรับการบัดกรี ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
BN-23-1-C |
BN-23-1-G |
BN-23-1-OR |
BN-23-1-R |
BN-23-2-C |
BN-23-2-G |
BN-23-2-OR |
BN-23-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ความโปร่งใส | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 461.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 220.36 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 198.36 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 125 | ||
฿ 213.64 ฿ 118.78 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] ความโปร่งใส | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 | ||
฿ 237.16 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 | |
฿ 220.36 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 | ||
฿ 219.35 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 250 |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | 13.5 มม. ×φ15.2 | รูปทรง | แบบกลม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดนีออน | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 20.8 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20.8 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 41.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง