(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ CN-70 ด้านเต้ารับสำหรับฝั่งขาออกแบบ 2 พิน/3 พิน/4 พิน พิกัด 125 V AC, 5 A เป็นสินค้าที่ไม่ต้องกังวลใด ๆ ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น มาพร้อมตัวขันนัท
รหัสสินค้า |
---|
CN-70-AJ-2P |
CN-70-AJ-3P |
CN-70-AJ-4P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | |
฿ 94.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | |
฿ 118.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CN |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ที่รองรับ) | การใช้งาน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง