(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ ML-750-W1BF สอง เครื่องวัดระดับน้ำ อาร์เรย์ที่ สลับฟันปลา , เทอร์มินอลบล็อค รองรับการใช้งาน กับ หลาย หน้าสัมผัส
·หมายเลข เทอร์มินอล จะแสดงบน ตัวเครื่อง เครื่องสามารถติดตั้งฝาปิดเปิด / ปิดได้
รหัสสินค้า |
---|
ML-750-W1BF-12P |
ML-750-W1BF-16P |
ML-750-W1BF-20P |
ML-750-W1BF-24P |
ML-750-W1BF-32P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 753.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 764.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 782.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | ||
฿ 810.19 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3.5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | สเปค | แผง เทอร์มินอลบล็อค สเตจ / การจัดเรียงแบบ สลับฟันปลา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | สกรู ยึด แหวนรอง เชิงมุม /M3.5 x 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 |
ทางเดิน | เหมาะสม | มาตรฐาน | UL | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง