(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 250 V10A
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดป้อนผ่านซีรีส์ ML-70-A สำหรับการบัดกรี
·ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | ||
฿ 243.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | ||
฿ 233.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | ||
฿ 266.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 600.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 7 | ||
฿ 610.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | ||
฿ 431.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 9 | ||
฿ 674.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ||
฿ 519.22 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 11 | ||
฿ 563.33 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | ||
฿ 604.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 13 | ||
฿ 653.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 14 | ||
฿ 828.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | ||
฿ 739.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | ||
฿ 796.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 17 | ||
฿ 837.27 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | ||
฿ 872.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 19 | ||
฿ 991.68 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | การประสาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ฟีนอล (UL94V-0) |
สกรู เทอร์มินอล | สกรู ยึด แหวนรอง เชิงมุม / M3 x 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 11 | ทางเดิน | เหมาะสม |
มาตรฐาน | UL | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง