(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับแผงวงจร ซีรีส์ ML-51-S1BYF มาพร้อมผนังฉนวนที่พื้นผิวด้านหลังของเทอร์มินอลบล็อค ป้องกันการลัดวงจรที่พื้นผิวด้านหลังของเทอร์มินอลบล็อค สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 85.13 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 2 | |
฿ 432.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 271.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 315.01 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 361.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 394.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 244.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 428.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 467.36 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 506.85 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 544.78 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 611.62 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 622.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 661.59 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 16 | ||
฿ 701.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 739.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 777.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 817.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | ||
฿ 855.82 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 21 | ||
฿ 551.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) |
มาตรฐาน | UL | สกรู เทอร์มินอล | สกรูมาพร้อมแหวนรองเชิงมุม/M4 x 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง