(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคชนิดรูทะลุ ซีรีส์ ML-51-S1AXF มาพร้อมผนังฉนวนที่พื้นผิวด้านหลังของเทอร์มินอลบล็อค ป้องกันการลัดวงจรที่พื้นผิวด้านหลังเทอร์มินอลบล็อค ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 438.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 173.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 211.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 246.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ||
฿ 371.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 408.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 254.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 445.71 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 305.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 357.98 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 610.54 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 653.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 641.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 734.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ||
฿ 474.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 817.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 858.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 790.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ตะกั่วบัดกรี | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) |
มาตรฐาน | UL | สกรู เทอร์มินอล | สกรูมาพร้อมแหวนรองเชิงมุม/M4 x 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | จำหน่ายแยก | ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง