(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคชนิดรูทะลุ ซีรีส์ ML-5000-M6 สำหรับไฟฟ้ากำลังสูง แต่ละยูนิตมีการควบคุมแยกกันอย่างดี สามารถติดตั้งฝาครอบป้องกันรูปตัว L ได้ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-5000-M6-1P |
ML-5000-M6-2P |
ML-5000-M6-3P |
ML-5000-M6-4P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 1,352.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ||
฿ 1,309.02 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 1,673.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M6 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 100 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 100 | สเปค | สำหรับชนิดรีเลย์ / ความจุสูง / รูทะลุ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 600 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) | มาตรฐาน | UL/C-UL/TUV | สกรู เทอร์มินอล | M6 x 16 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 27 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง