(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค สาม เครื่องวัดระดับน้ำ ML-40-W1BYS สำหรับ pcbs (30P)
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL และ CSAผลิตภัณฑ์
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 30 | ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | สเปค | เทอร์มินอลบล็อค 3 สเตจ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M3 × 6 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 | ทางเดิน | เหมาะสม | มาตรฐาน | UL / CSA |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-40-W1BYS-30P ในชุด ML-40 W1BYS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง