(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชุด เทอร์มินอลบล็อค ML-40-S1BYF สำหรับ pcbs
·ติดตั้ง สกรู M3 และ แหวนรอง แบบเหลี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL และ CSAผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 108.19 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 138.41 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 411.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 419.88 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 428.56 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 221.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 463.83 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 476.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 319.78 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 342.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 368.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 391.40 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 405.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 240.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 417.06 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 422.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 443.37 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 292.71 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) |
สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M3 × 6 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 | ทางเดิน | เหมาะสม |
มาตรฐาน | UL / CSA | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง