(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดป้อนผ่านสำหรับ ตะกั่วบัดกรี และ ขั้วต่อสายแบบ Tab 110 แท็บ
·ติดตั้ง สกรู M3W SMES
·ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย มาตรฐาน UL และ CSA ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 114.53 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ||
฿ 143.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 206.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 138.08 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 158.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 175.95 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | ||
฿ 184.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 282.40 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 489.22 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | ||
฿ 481.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ||
฿ 384.24 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 221.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 511.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 248.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 417.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 439.52 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 461.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 303.88 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | การประสาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | สเปค | เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี แบบ dual-purpose | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M3 × 6 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 |
ทางเดิน | เหมาะสม | มาตรฐาน | UL / CSA | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง