(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดป้อนผ่านสำหรับการบัดกรีและขั้วต่อ 110 แท็บ
·ติดตั้ง สกรู M3 และ แหวนรอง แบบเหลี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL และ CSAผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | ||
฿ 318.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 394.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 420.97 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | ||
฿ 419.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 455.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 7 | ||
฿ 479.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 9 | ||
฿ 477.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 11 | ||
฿ 532.68 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | ||
฿ 515.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 13 | ||
฿ 512.01 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 14 | ||
฿ 543.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | ||
฿ 541.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | ||
฿ 548.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 17 | ||
฿ 567.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | ||
฿ 579.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | ||
฿ 605.98 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | การประสาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | สเปค | เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี แบบ dual-purpose | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | สกรู ยึด แหวนรอง เชิงมุม / M3 x 7.2 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 |
ทางเดิน | เหมาะสม | มาตรฐาน | UL / CSA | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง