(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ 250 V-6A อยู่ในซีรีส์ ML-3161 สามารถติดตั้งฝาครอบได้ สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-3161-1P |
ML-3161-4P |
ML-3161-6P |
ML-3161-9P |
ML-3161-11P |
ML-3161-12P |
ML-3161-13P |
ML-3161-14P |
ML-3161-15P |
ML-3161-16P |
ML-3161-17P |
ML-3161-19P |
ML-3161-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | ||
฿ 387.76 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 139.95 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | |
฿ 282.40 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 9 | ||
฿ 339.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 11 | ||
฿ 552.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12 | ||
฿ 216.37 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 13 | ||
฿ 232.27 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | ||
฿ 525.08 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 | ||
฿ 513.53 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | ||
฿ 461.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 17 | ||
฿ 500.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | ||
฿ 584.38 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 6 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 6 | สเปค | สำหรับชนิดรีเลย์/แถวเดียว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ฟีนอล (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | M3 x 6 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10 |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง