(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ ML-270-S2G3YF ซึ่งหมายเลขเทอร์มินัลแสดงอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องหลักสำหรับ แผ่นวงจร.สามารถติดตั้ง ฝา ครอบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
ML-270-S2G3YF-2P |
ML-270-S2G3YF-3P |
ML-270-S2G3YF-4P |
ML-270-S2G3YF-5P |
ML-270-S2G3YF-6P |
ML-270-S2G3YF-7P |
ML-270-S2G3YF-8P |
ML-270-S2G3YF-9P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 240.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 214.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 192.66 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ||
฿ 296.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 335.68 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 377.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 408.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 20 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 | สเปค | ประเภท มุม ขวา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | สกรู ยึด แหวนรอง เชิงมุม / M4 x 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10 |
ทางเดิน | เหมาะสม | มาตรฐาน | UL / CSA / TUV | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง