(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ ML-260-S2G3YS ซึ่งหมายเลขเทอร์มินัลแสดงอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องหลักสำหรับ แผ่นวงจร.สามารถติดตั้ง ฝา ครอบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-260-S2G3YS-2P |
ML-260-S2G3YS-3P |
ML-260-S2G3YS-4P |
ML-260-S2G3YS-5P |
ML-260-S2G3YS-6P |
ML-260-S2G3YS-7P |
ML-260-S2G3YS-8P |
ML-260-S2G3YS-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ||
฿ 237.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 203.62 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 427.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ||
฿ 280.83 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 299.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 334.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 389.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 20 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 | สเปค | ประเภท มุม ขวา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M4 × 6 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 9.5 |
ทางเดิน | เหมาะสม | มาตรฐาน | UL / CSA / TUV | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง