(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

ML-150-M Series

ML-150-M Series
  • Volume Discount

A 380V-35A 8.45 mm pitch relay terminal block. Part of the ML-150-M series. Equipped with retaining screw. A reliable product made in Japan.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
ML-150-M-1P
ML-150-M-2P
ML-150-M-3P
ML-150-M-5P
ML-150-M-6P
ML-150-M-7P
ML-150-M-8P
ML-150-M-9P
ML-150-M-10P
ML-150-M-11P
ML-150-M-12P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNumber of Poles
(Pole)
Cover (accessory) Nameplate (included)
Available 13 Day(s) or more -1NANA
Available 13 Day(s) or more -2NANA
Available 13 Day(s) or more -3NANA
Available 13 Day(s) or more -5NANA
Available Same day 106NANA
Available 13 Day(s) or more -7NANA
Available 17 Day(s) or more -8NANA
Available 17 Day(s) or more -9NANA
Available Same day -10NANA
Available 17 Day(s) or more -11NANA
Available Same day 1012NANA

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Wiring Method Push tightening type/tuck type Mounting Method Direct attachment Parts/Completed products Assembled product
Screw Size M3 Number of input/outputs 1 to 1 Rated current (JIS)(A) 35
Rated current (UL)(A) 35 Rated Voltage(V) 380 Main insulation material (Main body) P.P.(UL94V-0)
Terminal screw Retaining Screw Pitch Between Terminals(mm) 8.45

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)