(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้านปลั๊ก (ปลั๊กทั่วไป) สำหรับซีรีส์ ML-100
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 12 | ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 7 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) | มาตรฐาน | UL | สกรู เทอร์มินอล | สกรูมาพร้อมแหวนรองเชิงมุม/M3 x 7.2 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | จำหน่ายแยก |
ทางเดิน | ใช้งานได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-100-P-12P ในชุด ML-100-P ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง