(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้านเต้ารับสำหรับซีรีส์ ML-100-ASผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-100-AJ-12P |
ML-100-AJ-20P |
ML-100-AJ-36P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.40 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ||
฿ 989.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 1,445.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 7 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) | มาตรฐาน | UL | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | จำหน่ายแยก | ทางเดิน | ล้มเหลว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง