(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นไปตาม⌀5.2× 20 มม.การต่อ / ถอดท่อฟิวส์ด้วยสัมผัสเดียว - ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง UL, CSAผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
F-300-2P-W |
F-300-3P-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (P) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 422.00 | FUSE HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 218.00 | FUSE HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 |
กำลังโหลด …
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | φ 5.2 × 20 มม | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | PBT (UL94V-0) |
ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC | ชนิด | ประเภทแนวนอน / ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตที่ถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว | สีหลัก ตัวเครื่อง | ขาว |
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL / CSA | ข้อควรระวัง | โปรดทำการบัดกรีโดยถอดฝาครอบออก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง