1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-100

FUSE HOLDER

F-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นไปตาม⌀5.2× 20 มม. ติดตั้งในแนวตั้งบนพีซีบีรอยขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งหลายหน่วยผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
F-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 44.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 5.2 × 20 มม ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม สำหรับ แผ่นวงจร พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) PBT (UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล เทอร์มินอล PC ชนิด ประเภท ขั้วต่อไฟฟ้า
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ แนะนำ เครื่องมือ สอดคล้อง ไขควง การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL / CSA
หมายเหตุพิเศษ ประเภททรงกระบอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-100 ในชุด F-100