(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
⌀15 × 50 มม., F-7170 ซีรีส์ ท่อ/ สายยาง ฟิวส์ ชนิด B แบบเป่าลมปกติผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของ PSE ผลิต จากประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
F-7170-5A |
F-7170-10A |
F-7170-15A |
F-7170-20A |
F-7170-30A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.63 | FUSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | ||
฿ 348.63 | FUSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ||
฿ 368.67 | FUSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | ||
฿ 457.27 ฿ 212.04 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 329.19 | FUSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายยาง ประเภท | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC250 | คุณสมบัติ หลอมรวม | ประเภท B |
---|---|---|---|---|---|
ขดลวด สายนำไฟฟ้า | NA | ขนาด ฟิวส์ | φ 15 × 50 มม | ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ | 25°C |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | P.B.T.(UL94V-0) | จัดอันดับ บล็อค กระแสไฟฟ้า(A) | 2500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง