(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หัว แม่แรง กล้วย มาตรฐาน ซีรีส์ TJ-563
·มีให้เลือก 6 สีผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
· TJ-560, TJ-2167 สอดคล้องตามมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
TJ-563-B |
TJ-563-BL |
TJ-563-G |
TJ-563-R |
TJ-563-W |
TJ-563-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 130.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สีน้ำเงิน | ||
฿ 150.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีเขียว | ||
฿ 150.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | ||
฿ 150.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ขาว | ||
฿ 74.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย | ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 2.5 (สูงสุด) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 3 | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC500 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | โพลีคาร์บอเนต | วิธีการติดตั้งแผง | น๊อตตัวเมีย ขัน น็อต | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง | TJ-560,TJ-2167 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง