(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ปลั๊กและเต้ารับ
·เมื่อจัดส่ง TJ-2-P และ TJ-2-J จะถูกจัดส่งจำนวนมากในปริมาณเดียวกัน
มีให้เลือก 6 สีผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
รหัสสินค้า |
---|
TJ-2-B |
TJ-2-BL |
TJ-2-R |
TJ-2-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.05 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สีดำ | |
฿ 317.66 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 88.05 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สีแดง | |
฿ 120.94 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | [อื่น ๆ] ขาว |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | เสียบ ขาพิน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC1000 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 6 |
บันทึก | จะมีการจัดส่ง TJ-2-P และ TJ-2-J จำนวนเดียวกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง