1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TJ-1097 ซีรี่ส์

TJ-1097 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่แรง ชิป IC ชนิด U ที่ รองรับการใช้งาน 6 สีซีรีส์ TJ-1097
·ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
TJ-1097-B
TJ-1097-BL
TJ-1097-G
TJ-1097-R
TJ-1097-W
TJ-1097-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 70.73

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สีดำ

฿ 124.08

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 10สีน้ำเงิน

฿ 85.85

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีเขียว

฿ 70.73

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สีแดง

฿ 124.08

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -[อื่น ๆ] ขาว

฿ 79.58

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กลูกศร พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก สไตรีนแรงกระแทกสูง