(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล พร้อม ลูกบิด แบบถอดได้ซีรีส์ T-1
·มีสีแดงและสีดำผลิตภัณฑ์
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4 (สูงสุด) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC1000 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) | ไนล่อน 6 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( บุชชิ่ง) | โพลีคาร์บอเนต | วิธีการติดตั้งแผง | น๊อตตัวเมีย ขัน น็อต | บันทึก | ลูกบิด ไม่สามารถถอดออกได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง