(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนรองรับของ CN-7017
·เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เหมือนกับ CN-5-J, CN-7041-J และ CN-7042-J และเชื่อถือได้เพราะผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CN-7017-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.99 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CN |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
สี | โลหะ | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC500 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 VDC: 100 MΩ หรือสูงกว่า |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | วิธีการติดตั้งแผง | ขัน น๊อตตัวเมีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CN-7017-J ในชุด CN-7017-J
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง