(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
▪ ใช้งานได้กับปลั๊กของ CN-6
▪ CN-5-P และ CN-6-P เป็นสินค้าที่เหมือนกัน
· มีสีแดงและสีดำ มั่นใจได้ในความปลอดภัยเพราะผลิตในญี่ปุ่น
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CN |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC500 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 VDC: 100 MΩ หรือสูงกว่า | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ฟีนอลลามิเนต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง