1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ BU-692

ซีรีส์ BU-692
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ซีรีส์ BU-692 มีให้เลือกหกขนาด
- รวมฐานยางที่ยึดด้วยสกรู ผลิตในญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
BU-692-A
BU-692-B
BU-692-C
BU-692-D
BU-692-E
BU-692-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด / เส้นผ่าศูนย์กลาง×สูง

฿ 61.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบ A /⌀15 x 7.5 มม.

฿ 10.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบ B / ⌀19 × 8 มม.

฿ 98.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบ C / ⌀20 × 11 มม.

฿ 21.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบ D /⌀25 × 15.5 มม.

฿ 88.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบ E / ⌀30 × 18 มม.

฿ 114.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบ F / ⌀39.5 × 20 มม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บุชชิ่ง วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ยางธรรมชาติ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ