(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินอลบล็อกแบบประกอบ RTK เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินอลบล็อคแบบติดตั้งโดยตรง ประกอบด้วยเทอร์มินอลบล็อคแบบติดตั้งด้วยราง และแผ่นติดตั้ง RT Series สำหรับผลิตภัณฑ์นี้มีการเพิ่มแผ่นด้านข้างและเพลาสำหรับติดตั้งโดยตรงเข้ามาใหม่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.87 ฿ 59.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 27 | |||
฿ 93.68 ฿ 49.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 34 | |||
฿ 990.78 ฿ 511.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 41 | ||
฿ 350.37 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 48 | ||
฿ 255.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 55 | |||
฿ 257.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 62 | |||
฿ 291.10 ฿ 103.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 69 | |||
฿ 251.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 76 | |||
฿ 202.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 83 | |||
฿ 274.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 90 | ||
฿ 233.77 ฿ 130.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | 97 | |||
฿ 2,420.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 12 | 104 | ||
฿ 397.94 ฿ 146.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 111 | |||
฿ 415.74 ฿ 160.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 118 | |||
฿ 340.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 125 | |||
฿ 451.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 132 | |||
฿ 419.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 17 | 139 | ||
฿ 486.97 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 146 | |||
฿ 360.97 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | 153 | |||
฿ 396.19 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 160 | |||
฿ 352.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21 | 167 | ||
฿ 558.19 ฿ 224.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 174 | |||
฿ 576.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 23 | 181 | |||
฿ 593.81 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 188 | |||
฿ 454.67 ฿ 348.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 195 | |||
฿ 471.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | 202 | |||
฿ 647.23 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 27 | 209 | |||
฿ 503.95 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | 216 | |||
฿ 520.62 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 29 | 223 | |||
฿ 4,058.17 ฿ 2,434.90 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 230 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
คุณสมบัติ | ชนิดเล็กพิเศษ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย | ทางเดิน | ใช้งานได้ | กระดาน ด้านข้าง | มีจำหน่าย |
มาตรฐาน | JIS | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC250 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 24 |
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 22.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง