(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·การใช้งาน: สวิตช์ (ตัวเลือก, อื่นๆ)· การใช้งาน: ซีรีส์ TW
รหัสสินค้า |
---|
AW-F1 |
AW-F2 |
AW-FP1B |
AW-FP2B |
AW-G4 |
AW-H1B |
AW-Q1B |
AW-R1B |
AW-R1PN05 |
AW-RP1BPN05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สี | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.00 ฿ 78.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปลายยื่น | ทำจากอลูมิเนียม | พื้นหลังสีอลูมิเนียม | - | ||
฿ 223.00 ฿ 134.11 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดยื่นออกมา (สำหรับชนิดมีไฟส่องสว่าง) | ทำจากอลูมิเนียม | พื้นหลังสีอลูมิเนียม | - | ||
฿ 130.00 ฿ 78.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปลายยื่น | Polyacetal Resin | สีดำ | - | ||
฿ 215.00 ฿ 184.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดยื่นออกมา (สำหรับชนิดมีไฟส่องสว่าง) | Polyacetal Resin | สีดำ | - | ||
฿ 397.00 ฿ 238.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ใหญ่ | ทำจากอลูมิเนียม | พื้นหลังสีอลูมิเนียม | - | ||
฿ 87.00 ฿ 74.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดกลม (สำหรับปุ่มชนิดกลม) | Polyacetal Resin | สีดำ | รวมแผ่นเพลทฐานและล็อคนัทในชุด | ||
฿ 87.00 ฿ 52.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เป็นมุมฉาก | Polyacetal Resin | สีดำ | รวมแผ่นเพลทฐานและล็อคนัทในชุด | ||
฿ 73.00 ฿ 63.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดแบน | ทำจากอลูมิเนียม | สีดำ | - | ||
฿ 42.00 ฿ 25.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดแบน | ทำจากอลูมิเนียม | พื้นหลังสีอลูมิเนียม | - | ||
฿ 40.00 ฿ 24.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดแบน | Polyacetal Resin | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ใช้ | ซีรีส์ TW |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง