(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A2 ซีรีส์ ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง ⌀12. [คุณสมบัติ]·สำหรับ สวิตช์ ปุ่มกดชนิด IP65
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | คุณสมบัติ | สี | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง ยาว | สีดำ | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง ยาว | สีเขียว | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง ยาว | สีแดง | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง ยาว | สีน้ำเงิน | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง ยาว | สีขาว | 2 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง ยาว | สีเหลือง | 2 | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง ยาว | สีดำ | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง ยาว | สีเขียว | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง ยาว | สีแดง | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง ยาว | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง ยาว | สีขาว | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง ยาว | สีเหลือง | - | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง แบบกลม | สีดำ | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง แบบกลม | สีแดง | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง แบบกลม | สีน้ำเงิน | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง แบบกลม | สีขาว | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง แบบกลม | สีเหลือง | 2 | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง แบบกลม | สีดำ | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง แบบกลม | สีแดง | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง แบบกลม | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง แบบกลม | สีขาว | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 20 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง แบบกลม | สีเหลือง | - | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีดำ | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีเขียว | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีแดง | 2 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีน้ำเงิน | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีขาว | 2 | ||
฿ 77.00 ฿ 66.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 2 ชิ้น | ขอราคา | IP40 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีเหลือง | 2 | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีดำ | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีเขียว | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีแดง | - | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีขาว | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิตช์ ปุ่มกด IP65 | รูปทรง สี่เหลี่ยม | สีเหลือง | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ใช้ | ซีรีส์ A2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง