1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สวิตช์ นิรภัย ไม่สัมผัส HS7A-DMC

PUSH-BUTTON SWITCH

หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สวิตช์ นิรภัย ไม่สัมผัส HS7A-DMC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สำหรับ สวิตช์ นิรภัย ไม่สัมผัส HS7 A-DMC แนบ 1 ชิ้นกับประเภท HS7 A

รหัสสินค้า
HS9Z-ZC1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,627.00

฿ 1,394.01

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ ความปลอดภัย ไม่สัมผัส สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใช้ ประเภท HS7A-DMC
ขนาด(มิลลิเมตร) 51 (H) × 16 (W) × 7 (D)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS9Z-ZC1 ในชุด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สวิตช์ นิรภัย ไม่สัมผัส HS7A-DMC