(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø30 สวิตช์แบบเลือกค่าชนิดเรืองแสง รุ่น ASLN
รหัสสินค้า |
---|
ASLN22211DNG |
ASLN22211DNR |
ASLN22611DNG |
ASLN22611DNR |
ASLN31620DNR |
ASLN32220DNG |
ASLN332220DNG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มุม รอยบาก (°C) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,403.00 ฿ 1,202.93 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 91 | 90 | สีเขียว | AC/DC24 | ||
฿ 1,403.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 91 | 90 | สีแดง | AC/DC24 | ||
฿ 1,642.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 125.5 | 90 | สีเขียว | AC200/220 | ||
฿ 1,642.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 125.5 | 90 | สีแดง | AC200/220 | ||
฿ 1,642.00 ฿ 1,407.03 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2a | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 125.5 | 45 | สีแดง | AC100/110 | ||
฿ 1,307.00 ฿ 1,119.97 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2a | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 91 | 45 | สีเขียว | AC/DC24 | ||
฿ 1,403.00 ฿ 1,202.93 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 91 | 45 | สีเขียว | AC/DC24 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ30.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | LED | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
หน้าสัมผัส | เงิน | วิธีลบ ล็อค | NA | คุณสมบัติ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง