(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ⌀30, รุ่น ASD, มือจับแบบลูกศร
รหัสสินค้า |
---|
ASD210N |
ASD211N |
ASD211N-MAU |
ASD320N |
ASD3320N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 ฿ 555.98 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | เงิน | 90 | ||
฿ 828.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | เงิน | 90 | ||
฿ 1,360.00 ฿ 1,166.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ทอง | 90 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | เงิน | 45 | ||
฿ 828.00 ฿ 710.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | เงิน | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ30.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 74 | สเปค | ทำจากซิงค์ดายคาส |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 | วิธีลบ ล็อค | NA |
การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง