(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 TW Series สวิตช์แบบเลือกค่าชนิดเรืองแสง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | มุม รอยบาก (°C) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | จำนวนผู้ติดต่อ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 940.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC12 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC12 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC100/110 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC100/110 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC100/110 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC100/110 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC100/110 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC100/110 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 1,080.00 ฿ 925.99 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 94.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC24 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC/DC24 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC/DC24 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC24 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC/DC24 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 114.4 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC/DC24 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC200/220 | 2 | - | ||
฿ 1,553.00 ฿ 1,331.08 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC200/220 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC200/220 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีขาวบริสุทธิ์ | AC200/220 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีแดง | AC200/220 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีน้ำเงิน | AC200/220 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2a2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 124.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเหลือง | AC200/220 | 4 | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีอำพัน | AC100/110 | 2 | - | ||
฿ 1,410.00 ฿ 1,208.93 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1a1b | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 104.5 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 90 | สีเขียว | AC100/110 | 2 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ22.3 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | LED | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 |
หน้าสัมผัส | เงิน | วิธีลบ ล็อค | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง