(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา หรือการใช้งานที่ต้องการการติดตั้งพาแนลที่แข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
ABD110NS |
ABD110NW |
ABD110NY |
ABD111NS |
ABD111NW |
ABD111NY |
ABD111NY-MAU |
ALFD22211DNG |
ALFD22211DNR |
ALFD22211DNR-MAU |
AVD301NR |
AVD311NR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.00 ฿ 449.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1a | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 525.00 ฿ 449.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | - | 1a | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 525.00 ฿ 449.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1a / 1b | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | - | 1a / 1b | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a / 1b | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a / 1b | NA | 62 | CE / UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 1,568.00 ฿ 1,343.93 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | - | 1a / 1b | [มี] นำเสนอ. | 87 | CE / UL / CCC / CSA | มีฟูลการ์ด | Cusp | AC/DC24 | เงิน | LED | 1a1b | ซ็อกเก็ต: ชนิด BA9S | ||
฿ 1,568.00 ฿ 1,343.93 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | ชั่วขณะ | - | 1a / 1b | [มี] นำเสนอ. | 87 | CE / UL / CCC / CSA | มีฟูลการ์ด | Cusp | AC/DC24 | เงิน | LED | 1a1b | ซ็อกเก็ต: ชนิด BA9S | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | - | 1a / 1b | [มี] นำเสนอ. | 87 | CE / UL / CCC / CSA | มีฟูลการ์ด | Cusp | AC/DC24 | ทอง | LED | 1a1b | ซ็อกเก็ต: ชนิด BA9S | ||
฿ 1,093.00 ฿ 937.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | - | 1b | NA | 77 | UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1b | - | ||
฿ 1,273.00 ฿ 1,090.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | - | 1a / 1b | NA | 77 | UL / CCC / CSA | รุ่นมาตรฐาน | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 30.5 | รูปทรง | แบบกลม | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง