(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี Super LED ที่ให้ความสว่างสูงและหลอดไฟชนิดธรรมดา ตัวเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมทำให้ใช้งานง่ายและปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
MC2D-M10B |
MC2D-M20B |
MC3D-A20RB |
MC3D-M10FB |
MC3D-M10RB |
MC3D-M20FB |
MC3D-M20RB |
MC3D-M30RB |
MC3D-M50RB |
MC3D-M60FB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 972.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | 1c | 59.5 | 25 | 3 | 2 | เงิน | 1 หน้าสัมผัส | การสแนป | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,093.00 ฿ 937.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | 2c | 59.5 | 25 | 3 | 2 | เงิน | 2 หน้าสัมผัส | การสแนป | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,267.00 ฿ 1,085.95 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | สลับกัน | 2c | 60 | 32 | 3 | 2 | เงิน | 2 หน้าสัมผัส | NA | ชนิดที่กั้น | ||
฿ 1,035.00 ฿ 887.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 1c | 59.5 | 32 | 3 | 2 | เงิน | 1 หน้าสัมผัส | การสแนป | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,035.00 ฿ 887.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 1c | 60 | 32 | 3 | 2 | เงิน | 1 หน้าสัมผัส | การสแนป | ชนิดที่กั้น | ||
฿ 1,152.00 ฿ 987.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 2c | 59.5 | 32 | 3 | 2 | เงิน | 2 หน้าสัมผัส | การสแนป | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,152.00 ฿ 987.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 2c | 60 | 32 | 3 | 2 | เงิน | 2 หน้าสัมผัส | การสแนป | ชนิดที่กั้น | ||
฿ 1,267.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 1c / 2c | 60 | 32 | 3 | 2 | เงิน | 3 หน้าสัมผัส | การสแนป | ชนิดที่กั้น | ||
฿ 1,035.00 ฿ 887.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 1c | 60 | 32 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 1 หน้าสัมผัส | การสแนป | ชนิดที่กั้น | ||
฿ 1,152.00 ฿ 987.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | 2c | 59.5 | 32 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 2 หน้าสัมผัส | การสแนป | รูปทรงหน้าแปลน |
กำลังโหลด …
สีของปุ่ม | สีขาวขุ่น | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 |
สเปค | สีบอดี้หลัก / สีดำ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED / หลอดไส้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง