(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุมแบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีไฟ LED ความสว่างสูงพิเศษ LED (รวม AC / DC)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | สลับกัน | - | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 863.00 ฿ 575.62 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | สลับกัน | - | 2c | 17.8 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC12 | เงิน | LED | - | ||
฿ 720.00 ฿ 480.02 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 720.00 ฿ 616.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 687.00 ฿ 481.17 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 720.00 ฿ 616.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 720.00 ฿ 616.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 720.00 ฿ 480.02 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 687.00 ฿ 481.17 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 1c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 556.69 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 716.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 716.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 797.00 ฿ 557.82 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 716.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | DC5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 556.69 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 556.69 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 797.00 ฿ 557.82 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 835.00 ฿ 716.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 687.00 ฿ 481.17 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 1c | 17.8 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - | ||
฿ 797.00 ฿ 557.82 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 17.8 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | NA | ○ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | - | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | NA | ○ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | - | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | NA | ○ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | NA | ○ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | - | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | NA | ○ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | - | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | NA | ○ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | - | ||
฿ 1,072.00 ฿ 714.49 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | สลับกัน | - | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,023.00 ฿ 716.71 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | สลับกัน | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,023.00 ฿ 716.71 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | สลับกัน | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 24 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - | ||
฿ 928.00 ฿ 796.04 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 928.00 ฿ 796.04 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 928.00 ฿ 796.04 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,143.00 ฿ 980.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 930.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 928.00 ฿ 796.04 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 920.00 ฿ 644.46 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | [ขาว] มิลค์ไวท์ (ท็อป)/มิลค์ไวท์ (ล่าง) | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟของแกนหลักแบ่งสองส่วน | × | AC/DC24 | ทอง | LED | สีของไฟในส่วนบนและล่างเป็นสีขาวขุ่น | ||
฿ 1,640.00 ฿ 1,093.39 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | [อื่น ๆ] แดง / เขียว (สวิตช์ 2 สี) | 1c | 24 | 0.1 | 0.1 | สวิตช์มีไฟทั่วพื้นผิว 2 สี | × | AC/DC24 | ทอง | LED | ไฟที่สลับระหว่าง R (สีแดง) และ G (สีเขียว) | ||
฿ 1,043.00 ฿ 893.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,043.00 ฿ 695.58 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 997.00 ฿ 697.80 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,043.00 ฿ 695.58 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | 24 | 0.1 | 0.1 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | ทอง | LED | - | ||
฿ 928.00 ฿ 796.04 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 1c | 24 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - | ||
฿ 1,043.00 ฿ 893.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - | ||
฿ 1,043.00 ฿ 695.58 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - | ||
฿ 997.00 ฿ 697.80 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาวขุ่น | 2c | 24 | 3 | 2 | ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว | × | AC/DC24 | เงิน | LED | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 33.8 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 17.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง