(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สร้าง พื้นผิว ระบบไฟส่องสว่าง สว่างและชัดเจนซึ่งสะดวกสบายในการทำงานสั้น 22 ตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
AL8H-P1A |
AL8H-P1G |
AL8H-P1R |
AL8H-P1Y |
AL8M-P1A |
AL8M-P1G |
AL8M-P1R |
AL8M-P1Y |
AL8Q-P1A |
AL8Q-P1G |
AL8Q-P1R |
AL8Q-P1Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค LED แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 12 | 2.2 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | 12 | 2.1 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีแดง | 12 | 1.7 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีเหลือง | 12 | 2.2 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 9 | 2.2 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | กลม | สีเขียว | 9 | 2.1 V | ||
฿ 325.00 ฿ 195.13 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลม | สีแดง | 9 | 1.7 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | กลม | สีเหลือง | 9 | 2.2 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | มุม. | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 9 | 2.2 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | มุม. | สีเขียว | 9 | 2.1 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | มุม. | สีแดง | 9 | 1.7 V | ||
฿ 325.00 ฿ 279.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | มุม. | สีเหลือง | 9 | 2.2 V |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 8 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 9 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 38 |
คุณสมบัติ | ประเภทการลงทะเบียน | รูปทรง | ชนิดแบน | รูปทรง เทอร์มินอล | ช่อง เทอร์มินอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง