(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดที่มี: ø6, ø7, ø8, ø9 และ ø10
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 133.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 117.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ6.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 137.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 133.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 133.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ6.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 117.00 ฿ 91.12 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ6.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 9.2 | 9.2 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.5 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.5 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | - | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | 98 วัน | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 186.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 186.00 ฿ 144.45 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 186.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 217.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP40 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | - | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 25.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | [อื่น ๆ] 12 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเขียว | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 254.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีแดง | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | 34.8 | ประเภท ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว | ประเภทฮูด | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22.8 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | สีเขียว | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 7.1 | สีแดง | - | [มี] IP40 | 10.4 | 10.4 | 22 | ตัวต้านทาน/ ไม่ใช่ชนิด แบบฝัง | cusp |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED | คุณสมบัติ | ประเภทการลงทะเบียน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง