1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงผลø10 A1 series

ไฟแสดงผลø10 A1 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สร้าง พื้นผิว ระบบไฟส่องสว่าง สว่างและชัดเจนซึ่งสะดวกสบายในการทำงานสั้น 22 ตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
AL1H-P1ASALE
AL1H-P1GSALE
AL1H-P1RSALE
AL1H-P1YSALE
AL1M-P1ASALE
AL1M-P1GSALE
AL1M-P1RSALE
AL1M-P1YSALE
AL1Q-P1ASALE
AL1Q-P1GSALE
AL1Q-P1RSALE
AL1Q-P1YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค LED แบบฝัง

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา ซึ่งยืดออก[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน162.2 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา ซึ่งยืดออกสีเขียว162.1 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา ซึ่งยืดออกสีแดง161.7 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา ซึ่งยืดออกสีเหลือง162.2 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา กลม[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน122.2 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา กลมสีเขียว122.1 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา กลมสีแดง121.7 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา กลมสีเหลือง122.2 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา มุม.[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน122.2 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา มุม.สีเขียว122.1 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา มุม.สีแดง121.7 V

฿ 325.00

฿ 279.01

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา มุม.สีเหลือง122.2 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 10 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 แหล่งกำเนิดแสง LED
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 12 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 36.5
คุณสมบัติ ประเภทการลงทะเบียน รูปทรง ชนิดแบน รูปทรง เทอร์มินอล ช่อง เทอร์มินอล