(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคสำหรับแผ่นวงจร พร้อมข้อต่อฟิตติ้ง เทอร์มินอลชนิดพื้นฐาน
·ประเภท BP1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาดของการเติมโลหะ เทอร์มินอล ลความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.00 ฿ 37.10 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 82.67 ฿ 49.70 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 106.00 ฿ 63.71 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 153.33 ฿ 92.11 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 100.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 200.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 273.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 11 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 100.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | M3.5 | 15 | 10 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 8 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 95.33 ฿ 82.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 98 วัน | 2 | M4 | 20 | 11 | NA | NA | 9 | NA | 4 x 1 | |||
฿ 98.00 ฿ 58.91 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M4 | 20 | 11 | NA | NA | 9 | NA | 4 x 1 | |||
฿ 120.00 ฿ 103.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 98 วัน | 4 | M4 | 20 | 11 | NA | NA | 9 | NA | 4 x 1 | ||
฿ 220.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | M4 | 20 | 11 | NA | NA | 9 | NA | 4 x 1 | |||
฿ 100.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | M4 | 20 | 11 | NA | NA | 9 | NA | 4 x 1 | |||
฿ 68.00 ฿ 40.90 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M3.5 | 15 | 9.5 | NA | NA | 8 | NA | 4 x 0.8 | |||
฿ 106.00 ฿ 63.71 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M3.5 | 15 | 9.5 | NA | NA | 8 | NA | 4 x 0.8 | |||
฿ 153.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | M3.5 | 15 | 9.5 | NA | NA | 8 | NA | 4 x 0.8 | |||
฿ 62.00 ฿ 53.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 98 วัน | 2 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 82.67 ฿ 49.70 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 110.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 98 วัน | 4 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 109.00 ฿ 109.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 158.00 ฿ 95.10 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 187.00 ฿ 112.11 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 200.00 ฿ 120.10 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 226.67 ฿ 136.12 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 246.67 ฿ 211.00 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 98 วัน | 10 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 100.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 293.33 ฿ 176.12 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 340.00 ฿ 204.10 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 440.00 ฿ 264.13 | OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | สวิตช์ ประเภท | 4 x 0.8 | |||
฿ 417.00 ฿ 292.11 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M3 | 10 | 7.62 | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | 6 | NA | 4 x 0.8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | สเปค | การติดตั้งอุปกรณ์รูปทรงพื้นฐาน | ทางเดิน | เหมาะสม |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง